(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de herramientas - tipo compartimentada, larga, resina, LG-500 (Números de pieza)

Caja de herramientas - tipo compartimentada, larga, resina, LG-500
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: Caja de herramientas
· Tipo de caja de herramientas: Caja de piezas
· Masa (sol): 325
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): 513 × 109 × 44
· Escribe: Tipo estándar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LG-620

Número de Parte
LG-620
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones externas (ancho x profundidad x altura)
(mm)
Masa
(g)
Tipo de detalles Dimensiones internas efectivas, ataque frontal
(mm)
Dimensión efectiva de profundidad interior
(mm)
Dimensión efectiva de altura interior
(mm)
Número máximo de marcos Código JAN Código de orden Características Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

629X129X50555Tipo largo6201204544963189154727356-8831Perfecto para artículos largos. Viene con un mango.Partición: 3 piezas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de piezas Material del cuerpo principal Polipropileno (PP)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LG-620 de la serie Caja de herramientas - tipo compartimentada, larga, resina, LG-500.

Products like this...

Número de Parte
LG-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones externas (ancho x profundidad x altura)
(mm)
Masa
(g)
Tipo de detalles Dimensiones internas efectivas, ataque frontal
(mm)
Dimensión efectiva de profundidad interior
(mm)
Dimensión efectiva de altura interior
(mm)
Número máximo de marcos Código JAN Código de orden Características Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513X109X44325Tipo estándar5001004034963189146999423-9890Perfecto para artículos largos.Partición: 2 piezas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico