(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: Caja de herramientas
· Tipo de caja de herramientas: Caja de herramientas hecha de resina.
· Masa (sol): 530
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): 330 × 260 × 85
· Color de la caja: Claro
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A-4
Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente | Caja de herramientas | Tipo de caja de herramientas | Caja de herramientas de resina | Dimensiones externas (ancho x profundidad x altura)(mm) | 330X260X85 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Claro | Masa(g) | 530 | Dimensiones internas efectivas, ataque frontal(mm) | 320 |
Dimensión efectiva de profundidad interior(mm) | 234 | Dimensión efectiva de altura interior(mm) | 60 | Código JAN | 4963189302463 |
Código de orden | 402-8686 | Características | Sin placa de partición (tipo libre). Tipo claro para ver fácilmente los contenidos. Coloque una funda que se ajuste perfectamente a papel de tamaño A4. | Material del cuerpo principal | Polipropileno (PP) |
Material de la tapa | Polipropileno (PP) | Material de la manija | Polipropileno (PP) | Material de tapón | Copolímero resistente a los golpes (PP) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-4 de la serie Adjuntar caso A4.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente