(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

De moda

De moda
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: Caja de herramientas
· Tipo de caja de herramientas: Caja de herramientas hecha de resina.
· Masa (sol): 2860
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): 420 × 245 × 326
· Color de la caja: Rojo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO8200

Número de Parte
NO8200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Dimensiones externas (ancho x profundidad x altura)(mm) 420X245X326
Color Rojo Masa(g) 2860 Código JAN 4963189502641
Código de orden 402-8805 Características Una caja de herramientas expandible de tres niveles. También hay un gran espacio de almacenamiento gratuito en el nivel superior. Material del cuerpo principal Copolímero resistente a los golpes (PP)
Bandeja mediana Copolímero resistente a los golpes (PP) Material de la tapa Copolímero resistente a los golpes (PP) Material de partición Copolímero resistente a los golpes (PP)
Material de la manija Copolímero resistente a los golpes (PP) Material de tapón ABS Accesorio Placa de partición

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO8200 de la serie De moda.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico