(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llaves de tubo - carraca reversible, cuadro de 3/8", 8816P

Llaves de tubo - carraca reversible, cuadro de 3/8", 8816P
  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Asa de un solo artículo
· Usar: Manual de operación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mango de trinquete (ángulo de inserción de 9,5 mm), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

8816P

 
Número de Parte
8816P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer producto Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (mm) 9.5
Longitud total (dimensión L)(mm) 199 El número de dientes(hoja) 30 Código JAN 4000896042203
Trusco Code 439-5549 Masa(g) 264 Características Este es un tipo de trinquete estándar. El agarre de resina evita que la mano se deslice y facilita la aplicación de fuerza suave. Los engranajes aún se sienten ligeros a pesar de que están estructurados para priorizar la resistencia a la carga.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 8816P de la serie Llaves de tubo - carraca reversible, cuadro de 3/8", 8816P.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico