(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave de tuerca abocardada de extremo de caja doble

Llave de tuerca abocardada de extremo de caja doble
  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de boca abierta de dos puntas
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 10+ù11, 11+ù13, 12+ù14, 13+ù15, 16+ù18, 17+ù19, 19+ù22, 24+ù27, 30+ù32, 8+ù10
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave para tuercas abocinadas con extremo de caja doble, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
612-8X10
612-17X19
612-30X32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1408×104000896025206439-425948
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20817×194000896025152439-4208187
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30030×324000896025190439-4241645

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15 Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico