(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Transportador número 30 Plata ø120 Sin varillas graduadas

Transportador número 30 Plata ø120 Sin varillas graduadas
  • Descuento por volumen

Para medir ángulos, trazar y medir longitud.

[Caracteristicas]
· La escala ha sido grabada y cromada en negro para evitar la decoloración.
· Se han adoptado números de escala grandes y vívidos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

62774

 
Número de Parte
62774
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Transportador Rango de medicion 0~180° Modelo de haz 1 pieza de varilla
Diámetro(mm) 120 Longitud total del haz(mm) 245 Imán NA
Material Cuerpo principal: acero inoxidable Masa(g) 150

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 62774 de la serie Transportador número 30 Plata ø120 Sin varillas graduadas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico