(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vaso de acero inoxidable Capacidad (ml) 100–10000

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6-224-03

Número de Parte
6-224-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Contenido
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Vaso / Vaso Medidor Capacidad(ml) 1000 Material Acero inoxidable
Una gradación(ml) 100 Dimensiones externas(mm) φ109×126 Especificaciones Con asa
Forma de la manija En forma de hoja nombre del producto Vaso de Acero Inoxidable 1 L Código JAN 4971547031009
Detalles del material SUS304 Notas al pie El tamaño no incluye la abertura del vaso de precipitados. Contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6-224-03 de la serie Vaso de acero inoxidable Capacidad (ml) 100–10000.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico