(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Vaso de precipitados de vidrio de borosilicato Capacidad (ml) 10–10000

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6-214-05

Número de Parte
6-214-05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Contenido
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Vaso / Vaso Medidor Capacidad(ml) 300 Material Vidrio de borosilicato
Una gradación(ml) Aproximadamente 50 Circunferencia del cuerpo(ø mm) 78 Altura(mm) 105
nombre del producto Vaso de precipitados SIBATA 300 ml Temperatura, resistente al calor(°C) 250 Contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6-214-05 de la serie Vaso de precipitados de vidrio de borosilicato Capacidad (ml) 10–10000.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico