(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1-4534-05
tipo de producto | IVA / Bandeja | Material | Acero inoxidable | Nombre del producto del fabricante | Bandeja cuadrada inoxidable de 6 tamaños |
---|---|---|---|---|---|
Modelo del fabricante | Rendimiento de 6 hojas | Tipo de detalles | Sin mango | Dimensiones externas(mm) | 475X333X82 |
Dimensiones base(mm) | 415X270 | Detalles del material | Acero inoxidable (SUS304) | Cantidad | 1 pieza |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-4534-05 de la serie Cuba cuadrada de acero inoxidable.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente