(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Capacidad de envoltura de manos 200 ml/500 ml

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1-4730-01
1-4730-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad Nombre del producto del fabricante Código JAN Número de modelo del fabricante Diámetro × Altura total
(mm)
Características Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

200 mlHand Wrap PH-2004560111757768PH-200φ85×108Se puede expulsar una cantidad fija de líquido simplemente empujando ligeramente la cabeza.1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

500 mlHand Wrap PH-5004560111757775PH-500φ100×150Se puede expulsar una cantidad fija de líquido simplemente empujando ligeramente la cabeza. Utiliza un platillo doble que evita que los líquidos se derramen y contaminen los alrededores.1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo principal PE (polietileno) Material del tubo PTFE desnaturalizado (tetrafluoruro de etileno) Material de la bomba Latón / Niquelado
Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico