(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MaXMill HEC Cutter Body AHEC

MaXMill HEC Cutter Body AHEC
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: cortador
· Tipo de reemplazo de punta de cuchilla Fresa de extremo
[Aplicaciones] Superficies planas, ranuras

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AHEC.80.R.10-11
AHEC.100.R.12-11
AHEC.125.R.16-11
AHEC.160.R.20-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo Dc
(φ)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del agujero
(mm)
Herramienta no. Dimensión øD
(mm)
n max
(min-1)
Dimensiones h
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

801027892005758800050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001232892005978640050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1251640892006188510063
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16020408920064100400063
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo Dc
(φ)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del agujero
(mm)
Herramienta no. Dimensión øD
(mm)
n max
(min-1)
Dimensiones h
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Avión / Ranura Método de montaje Cenador Chip aplicable LNHX1106
Nota 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico