(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa CERATIZIT MaxiMill 274

Fresa CERATIZIT MaxiMill 274
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: cortador
· Tipo de reemplazo de punta de cuchilla Fresa de extremo
[Aplicaciones] Superficies planas, ranuras, biseles

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A274.50.R.05-09
A274.63.R.06-09
A274.80.R.07-09
A274.80.R.07-09-A100
A274.100.R.09-09
A274.100.R.09-09-B125
A274.125.R.12-09
A274.125.R.12-09-B150
C274.20.R.03-09-A-25
C274.25.R.04-09-A20-32
C274.32.R.05-09-A25-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo Dc
(φ)
Método de montaje Longitud total L / altura de corte
(mm)
Diámetro de vástago Ds
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Dimensión/ød2
(mm)
Herramienta no. Dimensión øD
(mm)
n max
(min-1)
Cuando se instala en 8 esquinas Dimensiones h
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48.7Cenador40$40.7-5-48.757.6892000448-Diámetro de la hoja: 50 Tamaño ød2: 55.7 Tamaño ød: 48Con 8 puntas de esquina unidas: 40, con 4 puntas de esquina unidas: 40.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.7Cenador40$40.7-6-61.770.5892000648-Diámetro de la hoja: 63 Tamaño ød2: 68.7 Tamaño ød: 48Con 8 puntas de esquina unidas: 40, con 4 puntas de esquina unidas: 40.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

78.7Cenador50$50.7-7-78.787.5892000858-Diámetro de la hoja: 80 Tamaño ød2: 85.7 Tamaño ød: 58Cuando se instala en 8 puntas de esquina: 50, cuando se instala en 4 puntas de esquina: 50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

78.7Cenador50$50.7-7-78.787.5892002360-Diámetro de la hoja: 80 Tamaño ød2: 85.7 Tamaño ød: 60Cuando se instala en 8 puntas de esquina: 50, cuando se instala en 4 puntas de esquina: 50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

98.7Cenador50$50.7-9-98.7107.5892001078-Diámetro de la hoja: 100 Tamaño ød2: 105.7 Tamaño ød: 78Cuando se instala en 8 puntas de esquina: 50, cuando se instala en 4 puntas de esquina: 50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

98.7Cenador50$50.7-9-98.7107.5892002470-Diámetro de corte: 100 dimensión ød2: 105.7, dimensión ød: 70Cuando se instala en 8 puntas de esquina: 50, cuando se instala en 4 puntas de esquina: 50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123.7Cenador63$63.7-12-123.7132.5892001188-Diámetro de la hoja: 125 Tamaño ød2: 130.7 Tamaño ød: 88Cuando se instala en 8 puntas de esquina: 50, cuando se instala en 4 puntas de esquina: 63.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123.7Cenador63$63.7-12-123.7132.5892002590-Diámetro de la hoja: 125 Tamaño ød2: 130.7 Tamaño ød: 90Cuando se instala en 8 puntas de esquina: 63, cuando se instala en 4 puntas de esquina: 63.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.9Con asa77.720325.7--8920040-42600Diámetro de corte: 20, longitud: 77 longitud de la cabeza: 25, diámetro del vástago: 20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.8Con asa84.720432.7--8920041-37200Diámetro de la hoja: 25 Longitud total: 84 Longitud del cuello: 32 Diámetro de la caña: 20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.7Con asa98.725540.7--8920042-32200Diámetro de la hoja: 32 Longitud total: 98 Longitud del cuello: 40 Diámetro de la caña: 25-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Avión / Ranura / Chaflán Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Finalizar clasificación Procesamiento en bruto a acabado
Tipo de material de punta compatible Capa de carburo Chip aplicable OF..0403../SF..0903.. Nota Se refiere a la instalación de 4 puntas de esquina.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico