(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Con la forma de tuerca abocinada, una parte del hexágono está abierta, por lo que es posible aflojar y apretar la tuerca independientemente de la longitud del perno. Los trabajos de apriete con el destornillador de impacto recargable se pueden realizar rápidamente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PSF-19
Modelo del Producto | Punta de vaso (para destornillador eléctrico) | Dimensión lateral opuesta(mm) | 19 | Longitud total(mm) | 141 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones del eje(mm) | 6.35 | Ancho de la cabeza(mm) | 42 | Espesor de la cabeza(mm) | 36 |
Código JAN | 4989530500951 | Trusco Code | 444-3462 | Características | Con una forma de tuerca abocinada, una parte del hexágono está abierta, por lo que es posible aflojar y apretar la tuerca independientemente de la longitud del perno. El apriete se puede hacer rápidamente con un destornillador de impacto recargable. |
Material | Acero al cromo vanadio | Especificaciones | Herramienta de punta eléctrica para precorte. Para el apriete de vigas uniendo columnas con columnas. Para apretar tornillos de doble deslizamiento y tornillos de batalla. | Masa(g) | 490 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente