(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de destornillador Torx HF - Vástago hexagonal, corta

Punta de destornillador Torx HF - Vástago hexagonal, corta
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: tipo torx (hexalobular)
· Longitud total: 200 mA o menos, 25, 50
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta Torx® HF, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
060360
060362
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la punta de la cuchilla Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

T104013288155573437-5441
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

T204013288155597434-7684

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Tipo Torx (Hexalobular) Diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 89
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA Si hay una función de doble extremo NA
Tipo de detalles Tipo largo Masa(g) 24.5 Características El exclusivo "Torx®HF" de Wera está diseñado para adaptarse a la forma original de Torx®. La transmisión de par mejorada evita la salida.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico