(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave hexalobular de bolígrafo

Llave hexalobular de bolígrafo
  • Descuento por volumen

Admite tornillos hexalobulares a prueba de manipulaciones. Puede inclinarse hasta un máximo de 25 ° utilizando el punto de bola. Alto par, alta tenacidad, excelente durabilidad / resistencia al desgaste y alta calidad. El soporte se puede girar para permitir que cada llave de diferente tamaño se pueda sacar y volver a colocar fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBHR-12S

Número de Parte
TBHR-12S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave tipo L Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo T sin protección contra manipulaciones Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto
Tipo de detalles Juego Establecer contenido T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H Establecer contenido(pieza) 12
Código JAN 4989999265835 Trusco Code 445-5134 Masa 337 g/set
Características Admite tornillos hexalobulares a prueba de manipulaciones. El punto de bola permite una inclinación de hasta aproximadamente 25 °. Alto par, alta tenacidad, excelente durabilidad / resistencia al desgaste y alta calidad. El soporte giratorio significa que varios tamaños de llave son fáciles de colocar y sacar. Accesorio Soporte

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBHR-12S de la serie Llave hexalobular de bolígrafo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico