(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave lobulada hexagonal con punta esférica

Llave lobulada hexagonal con punta esférica
  • Descuento por volumen

Admite tornillos hexalobulares a prueba de manipulaciones. Puede inclinarse hasta un máximo de 25 ° utilizando el punto de bola. Alto par, alta tenacidad, excelente durabilidad / resistencia al desgaste y alta calidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBHR-30H

 
Número de Parte
TBHR-30H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave tipo L Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo T sin protección contra manipulaciones Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Longitud total (dimensión L)(mm) 114 Dimensión del cuello(mm) 24 Longitud del eje(mm) 24
Punta de cuchilla T30H Código JAN 4989999265880 Trusco Code 445-5185
Masa 29,31 g Características Admite tornillos hexalobulares a prueba de manipulaciones. El punto de bola permite una inclinación de hasta aproximadamente 25 °. Alto par, alta tenacidad, excelente durabilidad / resistencia al desgaste y alta calidad.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBHR-30H de la serie Llave lobulada hexagonal con punta esférica.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico