(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

"Rueda de aleta roscada giratoria" (eje reemplazable) Eje giratorio (eje hexagonal)

"Rueda de aleta roscada giratoria" (eje reemplazable) Eje giratorio (eje hexagonal)
  • Descuento por volumen

El eje es de tipo atornillado, por lo que el montaje y la extracción se pueden hacer con un solo toque. Una vez que la sección de potencia del mandril está montada en el eje, la sección pulida se puede cambiar. Eje para ruedas de aletas de tipo tornillo giratorio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSB-6040

Número de Parte
SSB-6040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Diámetro del eje(mm) 6.35
Tipo de detalles Eje de giro (eje hexagonal) Longitud del eje(mm) 40 Código JAN 4989999241730
Trusco Code 437-4533 Masa(g) 17 Aplicación Eje para ruedas de aletas de tipo tornillo giratorio.
Características El eje es de tipo atornillado, por lo que el montaje y la extracción se pueden hacer con un solo toque. Una vez que la sección de potencia del mandril está montada en el eje, la sección pulida se puede cambiar. Herramienta de montaje (especificación) Amoladora recta (neumática, eléctrica), eje flexible, destornillador de impacto recargable (eje hexagonal)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSB-6040 de la serie "Rueda de aleta roscada giratoria" (eje reemplazable) Eje giratorio (eje hexagonal).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico