(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MM-01U
Producto no disponible por el momento, para cualquier aclaración contactarnos al teléfono 442 672 7661
tipo de producto | Medidor de humedad | Rango de medición(%) | 0~54.8 | Ancho(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Profundidad(mm) | 20.6 | Altura(mm) | 119 | Resolución (%) | 0.1 |
Artículos de medida | Contenido de humedad | Código JAN | 4983621700084 | Trusco Code | 449-2307 |
Fuente de alimentación | Baterías AAA x 2 (se venden por separado) | Características | Equipado con una práctica función de apagado automático que le impide dejarlo encendido. Tiene una función de retroiluminación que facilita la comprobación de la pantalla incluso en la oscuridad. | Usos del producto | Materiales aplicables: material de madera y material de construcción. |
Método de medición | Tipo de conductividad eléctrica | Masa(g) | 119 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente