(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo del Producto | Cronógrafo | Tiempo máximo | 100 horas | Tiempo mínimo(Segundo) | 1/100 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño (horizontal)(mm) | 73 | Dimensión (vertical)(mm) | 61 | Propiedad a prueba de agua | 5 a presión atmosférica a prueba de agua |
Espesor(mm) | 22 | Masa(g) | 61 | Fuente de alimentación | Carga solar (dura 24 meses sin luz con una carga completa) |
Mediciones | Máximo 300 memorias, pantalla de número de vueltas / muelles (máximo 999), se puede mostrar el tiempo de vuelta corriendo Función de apagado de sonido, reloj simple, reloj de agregación, reloj de tiempo dividido, pantalla de calendario | Características | Un cronómetro de carga solar que no requiere apresurarse para obtener una batería nueva. Viene con una función de temporizador de repetición doble. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente