(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de diapositivas en caliente

Cortador de diapositivas en caliente
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Máquina de procesamiento de aire caliente
· Fuente de alimentación (v): AC100
· El consumo de energía (W): 48
· código ENE: 4975205031530
· Temperatura máxima (°C): 480

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HE-110

 
Número de Parte
HE-110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Máquina de procesamiento de aire caliente Fuente de alimentación(V) AC100 El consumo de energía(W) 48
Temperatura máxima(°C) 480 Longitud total 284 mm Código JAN 4975205031530
Trusco Code 407-2553 Masa(g) 104 Punta de soldador accesorio HE-110TL
Calentador Calentador de cerámica Características El corte no se deshilacha después del mecanizado. El calentador de cerámica permite una recuperación rápida, alta potencia, ahorro de energía. Soldador para cromado que apenas deposita espuma. Aplicación Para cortar materiales de nylon, vinilo, polietileno, etc.
Especificaciones Producto compatible con RoHS

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HE-110 de la serie Cortador de diapositivas en caliente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico