(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Transportador número 19 de acero inoxidable

Transportador número 19 de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Transportador (Indexador)
· Rango de medicion: 0 to 180°
· Visualización mínima (°): 1
· Modelo de viga: 1 polo
· Longitud total de la viga (mm): 204

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PRT-19

 
Número de Parte
PRT-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Transportador Rango de medicion 0~180° Pantalla mínima(°) 1
Modelo de haz 1 pieza de varilla Diámetro(mm) 90 Longitud total del haz(mm) 204
Espesor(mm) 1.2 Material Acero inoxidable Acabado superficial(Plata / acero inoxidable) Acero inoxidable
Exactitud ±20´ Aplicación Medición de ángulo Masa(g) 81

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PRT-19 de la serie Transportador número 19 de acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico