(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conjunto de 10 piezas de correa de muñeca a precio reducido con gran calidad y precio.
[Caracteristicas]
· La longitud de la banda se puede ajustar en la hebilla.
· La conexión a tierra del cable de tierra permite que las pulseras conductoras descarguen electricidad estática a través del cable de tierra.
· Previene daños en componentes electrónicos y descargas eléctricas al difundir la electricidad estática generada durante la operación.
· La fibra metálica está tejida en la banda y 2 patrones de puntos de contacto en la parte posterior de la hebilla dispersan la electricidad estática.
· La pulsera y el cable de conexión a tierra están conectados con un botón a presión, y se pueden quitar fácilmente con la pulsera todavía en la muñeca.
· La conexión del cable a tierra tiene una resistencia de protección del cuerpo de 1 MΩ insertada que evita descargas eléctricas incluso si la corriente ingresa a un circuito conectado a tierra en un accidente, etc.
[Aplicaciones]
· Producto de protección contra descargas electrostáticas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
F-154 |
F-154-2 |
F-154-3 |
Cargando…
tipo de producto | Correa para la muñeca | Cantidad de contenido | 1 bolsa (10 piezas) |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente