(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Micro Destornillador D-66/D-67

Micro Destornillador D-66/D-67
  • Descuento por volumen

Un destornillador de tamaño micro que se gira con la punta de los dedos, conveniente para transportar, y se puede almacenar en cualquier lugar.
[Caracteristicas]
· Tamaño que es fácil de usar incluso en lugares estrechos. Para tornillos pequeños que no requieren fuerza.
· El mango está diseñado a una longitud adecuada para girar la punta de los dedos; Si bien no es adecuado para tornillos firmemente apretados, es efectivo para un giro rápido.
· El tamaño de la punta es el número 00, por lo que es conveniente para ajustar ajustes, recortadores, perillas de volumen semi-fijas, etc.
· El tamaño y el precio permiten la colocación donde sea necesario un ajuste.
[Aplicaciones]
· Ideal para tornillos que son difíciles de usar con controladores generales como los de cámaras y dispositivos ópticos.
· Para transportar fácilmente tornillos para gafas en las esquinas de los estuches, para regulación y para máquinas de precisión.
· Dado que su mango delgado no permite la aplicación de torque, se puede usar de manera segura para tornillos de máquina en instrumentos y accesorios que pueden romperse cuando se aplica demasiada fuerza.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
D-66
D-67
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNormas de punta Tamaño de la punta / Phillips (+) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Phillips (+)Número 00--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cabeza plana (-)-1.80.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del eje L (mm) 23 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán NA Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Resina Diámetro del eje(ø/mm) 1.8 Longitud total(mm) 51
Diámetro del mango(ø/mm) 7.0 Peso(g) 1.5 RoHs Corresponde a

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico