(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Destornillador de trinquete grueso 52380

Destornillador de trinquete grueso 52380
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Phillips (+)/ranurado (-)
· Tamaño de punta Phillips (+): N.° 2
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador de trinquete rechoncho 52380, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

52380

Número de Parte
52380
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Imán NA Tipo de agarre Resina
Longitud total(mm) 72 Ángulo de inserción(mm) 6.35HEX Código JAN 4712818986020

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 52380 de la serie Destornillador de trinquete grueso 52380.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico