(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cabezal de fresado: intercambiable, tipo bola de múltiples hojas, PXBM (Números de pieza)

Cabezal de fresado: intercambiable, tipo bola de múltiples hojas, PXBM
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Cabeza de repuesto
[Aplicaciones] Ranuras, otros

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PXBM120C12-04R060-XP3320
PXBM160C16-06R080-XP3320
PXBM200C20-06R100-XP3320
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Número total de cuchillas
(Piezas)
Herramienta no. Radio de esquina r
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1214.44783030168.411.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1618.767830302811.215.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2021.567830303101419.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Ranura / Otro Método de montaje Enchufe de centrado Tipo de material XP3320
Ángulo de torsión(°) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico