(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa Fresadora Phoenix, Tipo de Diámetro de Corte de Fresa de Hombro en 4 Esquinas

Fresa Fresadora Phoenix, Tipo de Diámetro de Corte de Fresa de Hombro en 4 Esquinas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Serie OSG Phoenix
· Un tipo de vástago recto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PSF09R050M22-6
PSF09R063M22-7
PSF09R080M25.4-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo Dc
(φ)
Longitud total L / altura de corte
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Herramienta no. Diámetro del jefe db
(mm)
Nota Cuando se instala en 8 esquinas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5040378030114510.46.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6340778030125010.46.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

805097803013609.56

Cargando…

  1. 1

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Método de montaje Cenador Chip aplicable SDKT09T308…

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico