(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - tornillo Whitworth de uso general, EX-SFT-W

Machos de roscar ranura espiral - tornillo Whitworth de uso general, EX-SFT-W
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: Golpe en espiral
· Tipo de tornillo: Whitworth
· Hilos de chaflán: 2.5 P
· Material de trabajo: acero al carbono medio (0.25 a 0.45% de aleación de carbono) [○] / acero aleado (SCM) [○] / hierro dúctil (FCD) [○] / cobre (Cu) [○] / latón (Bs) [ ○] / Latón Fundición (BsC) [○] / Bronce (PB) [○] / Material laminado de aluminio (AL) [○] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) [○] / Fundición de aleación de magnesio (MC) [ ○] / Fundición de aleación de zinc (ZDC) [○] / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) [○]

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EX-SFT-W1/8-40

 
Número de Parte
EX-SFT-W1/8-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Whitworth Nominal W1/8 Paso, número de subprocesos(mm) 40
Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Aleación de acero (SCM) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)
Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento L(mm) 46 Exactitud OH1
Tornillo izquierda y derecha Tornillo derecho Diámetro del vástago(mm) 4 Herramienta no. 18704

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EX-SFT-W1/8-40 de la serie Machos de roscar ranura espiral - tornillo Whitworth de uso general, EX-SFT-W.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico