(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de roscar ranura espiral - uso general SM, acero rápido, EX-SFT-SM (Números de pieza)

Machos de roscar ranura espiral - uso general SM, acero rápido, EX-SFT-SM
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: Golpe en espiral
· Tipo de tornillo: máquina
· Hilos de chaflán: 2.5 P
· Material de trabajo: acero al carbono medio (0.25 a 0.45% de aleación de carbono) [○] / acero aleado (SCM) [○] / hierro dúctil (FCD) [○] / cobre (Cu) [○] / latón (Bs) [ ○] / Latón Fundición (BsC) [○] / Bronce (PB) [○] / Material laminado de aluminio (AL) [○] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) [○] / Fundición de aleación de magnesio (MC) [ ○] / Fundición de aleación de zinc (ZDC) [○] / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) [○]

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-SFT-SM1/4-24
EX-SFT-SM1/4-40
EX-SFT-SM1/8-44
EX-SFT-SM3/16-28
EX-SFT-SM3/16-32
EX-SFT-SM3/32-56
EX-SFT-SM9/32-20
EX-SFT-SM9/32-28
EX-SFT-SM9/64-40
EX-SFT-SM11/64-40
EX-SFT-SM15/64-28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Diámetro del vástago
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SM1/42462OH2619917
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SM1/44062OH2619920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SM1/84446OH1419903
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SM3/162860OH25.519910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SM3/163260OH25.519911
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SM3/325642OH1319901
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SM9/322065OH26.519921
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SM9/322865OH26.519922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SM9/644048OH1419905
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SM11/644055OH2519907
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

SM15/642862OH2619915

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Máquina de coser Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Aleación de acero (SCM) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico