(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de destornillador de impacto - tipo reemplazable

Punta de destornillador de impacto - tipo reemplazable
  • Descuento por volumen

Reemplazo tipo destornillador de impacto.
[Caracteristicas]
· Se puede utilizar insertando en un portabrocas.
[Aplicaciones]
· Ideal para una amplia gama de trabajos de mantenimiento, como el mantenimiento de automóviles, motocicletas, bicicletas, etc. y el mantenimiento de equipos industriales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BIT-3
BIT-4
BIT-M2
BIT-P2
BIT-P3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de punta Longitud total
(mm)
Tamaño de la punta / Phillips (+) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) Punta de dos lados de ancho (mm) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la cuchilla (mm) Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo hexagonal65--3-15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo hexagonal65--4-15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cabeza plana (-)65-7-0.917
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Phillips (+)75Número 2---17
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Phillips (+)75Numero 3---17

Cargando…

  1. 1

Información básica

diámetro del vástago(mm) 6.35 Producto único Conjunto de productos Objeto unico Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA
Si hay una función de doble extremo Disponible Especificaciones Bit reemplazable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico