(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una toma hexagonal larga manual ideal para apretar y aflojar tornillos.
[Caracteristicas]
· El soporte del zócalo (tipo de aluminio) que permite extraerlo fácilmente mejora la eficiencia del trabajo.
· La periferia exterior moleteada permite que el perno se gire fácilmente con la mano.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HH208L
Artículo único / conjunto | Establecer producto | Utilizar | Para trabajo manual | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del zócalo | Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal | Ancho plano (Dimensión S) | 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.5 | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 1/2 |
Forma de punta de llave hexagonal | 6 pies cuadrados | Masa(g) | 490 | Establecer contenido 1 | Hexagonal largo: 2H-2.5 L, 2H-03 L, 2H-04 L, 2H-05 L, 2H-06 L, 2H-07 L, 2H-08 L, 2H-10 L / Con soporte de enchufe |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HH208L de la serie Juego de enchufes hexagonales largos (con soporte) HH208L.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente