(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de dados hexagonales (con soporte) HH410

Juego de dados hexagonales (con soporte) HH410

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Hexagonal manual ideal para apretar y aflojar los pernos hexagonales y los tornillos de fijación hexagonal.
[Caracteristicas]
· El soporte del zócalo (tipo de aluminio) que permite extraerlo fácilmente mejora la eficiencia del trabajo.
· La periferia exterior moleteada permite que el perno se gire fácilmente con la mano.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HH410

 
Número de Parte
HH410
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 14 / 17 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados Masa(g) 800 Establecer contenido 1 Hexagonal: 4H-03, 4H-04, 4H-05, 4H-06, 4H-08, 4H-10, 4H-12, 4H-14, 4H-17 / Destornillador: 4H-P2 / Con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HH410 de la serie Juego de dados hexagonales (con soporte) HH410.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico