(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Llave de pata de gallo con mecanismo de giro a un ángulo de inserción de 9,5 mm.
[Caracteristicas]
· La primera llave inglesa de la industria con mecanismo de giro.
· El ángulo de giro se puede configurar libremente para permitir el acceso a los pernos / tuercas que hasta ahora estaban fuera del alcance.
· Ideal para apretar / aflojar los sensores del vehículo y diversas tuberías, como para aires acondicionados y maquinaria hidráulica.
· Más fácil de usar con una apertura más amplia.
· Juego de 6 zócalos con soporte.
[Aplicaciones]
· Ideal para apretar / aflojar los sensores del vehículo y diversas tuberías, como para aires acondicionados y maquinaria hidráulica.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HSCF306F
Artículo único / conjunto | Establecer producto | Utilizar | Para trabajo manual | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del zócalo | 6 pies cuadrados | Ancho plano (Dimensión S) | 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 3/8 |
Masa(g) | 530 | Establecer contenido 1 | 3SCF-08F, 3SCF-10F, 3SCF-12F, 3SCF-13F, 3SCF-14F, 3SCF-17F / Con soporte de enchufe |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HSCF306F de la serie Juego de llaves de pie Flex Crow (con soporte) HSCF306F.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente