(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves de vaso - juego de llaves, 6 puntas, niqueladas, TSW2-S

Llaves de vaso - juego de llaves, 6 puntas, niqueladas, TSW2-S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con el proceso de no cromado (niquelado), es respetuoso con el medio ambiente. (El botón del mango del trinquete y el procesamiento de la superficie de cada bola son cromados hexavalentes)
· Conjunto ideal para mantenimiento de vehículos y maquinaria comercial.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSW2-14S
TSW2-15S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Trusco Code Mango Establecer contenido
(Punto)
Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301-9756Mango de trinquete (TRH2-B)14425
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

301-9764Manija de trinquete (TRH2-B), barra de extensión (TEB2-75)15500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 / 4.5 Contenido del zócalo(mm) 6 Sq .: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico