(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Removedor de perno prisionero

Removedor de perno prisionero
  • Descuento por volumen

Se puede usar al quitar pernos prisioneros.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2300

 
Número de Parte
2300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Artículo único Otros Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 62 Rango compatible(mm) 5-19
Masa(g) 510

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2300 de la serie Removedor de perno prisionero.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico