(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de dados profundos (hexagonales con soporte) HSL312

Juego de dados profundos (hexagonales con soporte) HSL312
  • Descuento por volumen

Juego de casquillos de 12 piezas para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales. Tipo profundo Con un portalámparas. Ángulo de inserción: 9,5 mm, forma: hexágono

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HSL312

 
Número de Parte
HSL312
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Masa(g) 1000 Establecer contenido 1 3S-08 L, 3S-09 L, 3S-10 L, 3S-11 L, 3S-12 L, 3S-13 L, 3S-14 L, 3S-15 L, 3S-16 L, 3S-17 L, 3S-18 L, 3S-19 L / Con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HSL312 de la serie Juego de dados profundos (hexagonales con soporte) HSL312.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico