(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalo ultralargo para llaves de impacto 4NV-L100

Zócalo ultralargo para llaves de impacto 4NV-L100
  • Descuento por volumen

Dado de impacto de tipo ultralargo con una longitud total de 100 mm para apretar y aflojar pernos hexagonales.
[Caracteristicas]
· Llave de vaso de impacto para revestimiento electrolítico.
· Se han mejorado la apariencia, la calidad y la capacidad de protección contra el polvo.
· Demuestra poder al apretar las tuercas en áreas profundas y los pernos / tuercas que sobresalen.
· Unidad de 12,7 mm para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4NV-10L100
4NV-12L100
4NV-13L100
4NV-14L100
4NV-17L100
4NV-19L100
4NV-21L100
4NV-22L100
4NV-24L100
4NV-27L100
4NV-30L100
4NV-32L100
4NV-36L100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101625108141
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1219.5251110184
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1321251110212
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1422251211222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1726261314278
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1929291416329
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2131311618337
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2232321718365
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2435351820429
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2739391822518
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3042422025555
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3245452025667
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3650502230759

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico