(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de enchufes largos para llaves de impacto (tipo para colgar en la pared) NV608

Juego de enchufes largos para llaves de impacto (tipo para colgar en la pared) NV608
  • Descuento por volumen

Un conjunto de enchufes largos para uso de impacto, con una especificación no galvanizada, destinados a mejorar el aspecto exterior y la resistencia a la corrosión. Incluye una caja de bandeja de metal montable en la pared.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NV608

 
Número de Parte
NV608
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4
Masa(g) 5500 Establecer contenido 1 6NV-19L、6NV-21L、6NV-22L、6NV-24L、6NV-26L、6NV-27L、6NV-30L、6NV-32L

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NV608 de la serie Juego de enchufes largos para llaves de impacto (tipo para colgar en la pared) NV608.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico