(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Mango Offset 301

Mango Offset 301
  • Descuento por volumen

Maneje con un destornillador angular conectado a la punta tipo L.
[Caracteristicas]
· Ángulo de inserción de 12,7 mm.
· Conveniente para trabajos de apriete y aflojamiento de alta resistencia cuando el zócalo está conectado a la punta, como en el mantenimiento de la máquina.
· Llave conveniente que se puede utilizar para sostener varios enchufes.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

301

 
Número de Parte
301
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 275 Tipo de mango ° Compensar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 301 de la serie Mango Offset 301.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico