(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de dados para llaves de impacto (tipo de caja de bandeja de metal) NV608S

Juego de dados para llaves de impacto (tipo de caja de bandeja de metal) NV608S
  • Descuento por volumen

Juego de dados para llave de impacto con ángulo de inserción de 19.0 mm.
[Caracteristicas]
· El zócalo de impacto con pasador / junta tórica se puede almacenar como está.
· Logra una excelente durabilidad y respeto al medio ambiente en comparación con las bandejas de resina.
· Dado que los productos individuales se fijan en una posición determinada, es fácil de organizar y se garantiza un almacenamiento estable, sin ruidos.
· 8 enchufes almacenados en una caja de metal.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NV608S

 
Número de Parte
NV608S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 24 / 27 / 30 / 32 / 35 / 36 / 41 / 46 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4
Masa(g) 4700 Establecer contenido 1 6NV-24、6NV-27、6NV-30、6NV-32、6NV-35、6NV-36、6NV-41、6NV-46

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NV608S de la serie Juego de dados para llaves de impacto (tipo de caja de bandeja de metal) NV608S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico