(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de dados (hexagonales, con soporte) HS406

Juego de dados (hexagonales, con soporte) HS406
  • Descuento por volumen

Zócalo utilizado para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Un conjunto de 6.
· Con un portalámparas. Ángulo de inserción: 12,7 mm, forma: hexágono.
· Accede firmemente a los pernos y tuercas hexagonales. Diseño subtense hexagonal.
· Al minimizar la tolerancia del subtense, se ha reducido el ruido al insertar el perno / tuerca, aumentando la eficiencia de apriete, mejorando la operatividad y permitiendo un trabajo seguro.
· Un soporte para zócalo (tipo aluminio) que permite extraerlo fácilmente.
· El agarre del soporte está hecho de resina (con bola de acero).
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HS406

 
Número de Parte
HS406
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Masa(g) 400 Establecer contenido 1 4S-10, 4S-12, 4S-13, 4S-14, 4S-17, 4S-19 / con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HS406 de la serie Juego de dados (hexagonales, con soporte) HS406.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico