(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Base de extensión para llaves de impacto 4AEX-L100

Base de extensión para llaves de impacto 4AEX-L100
  • Descuento por volumen

Un casquillo de impacto para apretar y aflojar pernos / tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Una toma de corriente larga con accionamiento de 12,7 mm. Longitud total: 100 mm.
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Para mejorar la trabajabilidad en líneas de producción. Es ideal para apretar / aflojar pernos y tuercas ubicados en lugares profundos o estrechos.
· Se ha hecho ligero optimizando el diámetro del eje según el tamaño.
[Aplicaciones]
· Para el montaje y mantenimiento de líneas de producción, máquinas y mantenimiento de automóviles y motocicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4AEX-10L100
4AEX-13L100
4AEX-14L100
4AEX-15L100
4AEX-16L100
4AEX-17L100
4AEX-18L100
4AEX-19L100
4AEX-21L100
4AEX-22L100
4AEX-24L100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101625912155
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1321251114190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1422251214195
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1523.0251214205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1624251214210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1726261316240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1827271316245
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1928281416255
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2130.530.51516260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2232321516265
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2434.534.51616280

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico