(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de vasos hexagonales de acero inoxidable (con soporte) SHH410

Juego de vasos hexagonales de acero inoxidable (con soporte) SHH410
  • Descuento por volumen

Para apretar y aflojar tornillos hexagonales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SHH410

 
Número de Parte
SHH410
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Masa(g) 1100 Establecer contenido 1 S4H-03, S4H-04, S4H-05, S4H-06, S4H-08, S4H-10, S4H-12, S4H-14, S4H-17, S4H-19 / con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHH410 de la serie Juego de vasos hexagonales de acero inoxidable (con soporte) SHH410.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico