(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de vaso 210M

Juego de llaves de vaso 210M
  • Descuento por volumen

Ideal para el mantenimiento de grandes máquinas / vehículos, ingeniería civil y trabajos de mantenimiento de plantas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

210M

 
Número de Parte
210M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Ancho plano (Dimensión S) 24 / 26 / 27 / 30 / 32 / 29 / 35 / 36 / 38 / 41 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4 Masa(g) 7500
Establecer contenido 1 Zócalo (doble hex.): 6D-24, 6D-26, 6D-27, 6D-29, 6D-30, 6D-32, 6D-35, 6D-36, 6D-38, 6D-41 / Diapositiva en forma de T Mango: 205 / Barra de extensión: 610 (200 mm) / Caja de metal: MC210

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 210M de la serie Juego de llaves de vaso 210M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico