(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de vaso 200

Juego de llaves de vaso 200
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de vaso de tamaño en pulgadas con inserción de 19.0 mm.
[Caracteristicas]
· Para operación manual.
· 13 enchufes, 4 manijas.
· Un juego de llaves de vaso de lujo con enchufes de tamaño de pulgada incorporados en una caja de metal.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mantenimiento de máquinas a gran escala hechas fuera de Japón, servicio de automóviles, servicio de ingeniería civil y servicio de planta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

200

 
Número de Parte
200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Ancho plano (Dimensión S) 2 / 1-1/4 / 1-1/8 / 1-3/8 / 1-1/16 / 1-3/16 / 1-1/2 / 1-5/8 / 1-3/4 / 1-13/16 / 1-7/8 / 1-5/16 / 1-7/16 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4 Mecanismo de trinquete Método de captura de garras
Número de dientes de trinquete 24 Masa(g) 14000 Establecer contenido 1 Zócalo (doble hex.): 6DB-34, 6DB-36, 6DB-38, 6DB-40, 6DB-42, 6DB-44, 6DB-46, 6DB-48, 6DB-52, 6DB-56, 6DB-58, 6DB-60, 6DB-64 / Mango de trinquete: 471 / Mango deslizante en forma de T: 205 / Barra de extensión: 610 (200 mm), 611 (400 mm) / Caja de metal: MC200

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico