(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de vaso 4130MP

Juego de llaves de vaso 4130MP
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de vaso con inserción de 12,7 mm.
[Caracteristicas]
· Ideal para maquinaria industrial y mantenimiento de automóviles.
· Para operación manual.
· 13 enchufes, 4 manijas.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, lo que proporciona una mayor usabilidad y eficiencia en el trabajo.
· Utiliza una caja de resina ligera y fácil de transportar con énfasis en la función y el diseño.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4130MP

 
Número de Parte
4130MP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual / articulación para tipo de trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Doble hex / articulaciones Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Mecanismo de trinquete Método de captura de garras Número de dientes de trinquete 48 Masa(g) 3500
Establecer contenido 1 Zócalo (doble hex.): 4D-10, 4D-12, 4D-13, 4D-14, 4D-16, 4D-17, 4D-18, 4D-19, 4D-21, 4D-22, 4D-24, 4D-26, 4D-27 / Mango de trinquete: RH 43K / Mango giratorio: 211 / Barra de extensión: 321 (150 mm) / Rótula: BJ40 / Caja de plástico: TBP002

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4130MP de la serie Juego de llaves de vaso 4130MP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico