(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Juego de dados (hexagonales, con soporte) HS310

Juego de dados (hexagonales, con soporte) HS310

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un juego de dados ideal para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Accede firmemente a los pernos y tuercas hexagonales. Diseño subtense hexagonal.
· Al minimizar la tolerancia del subtense, se ha aumentado la eficiencia de apriete.
· Con buena y segura operabilidad.
· Viene con un soporte para zócalo (tipo aluminio) que permite extraerlo fácilmente.
· El agarre del soporte está hecho de resina (con bola de acero).
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HS310

 
Número de Parte
HS310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 6 / 7 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Masa(g) 500 Establecer contenido 1 3S-06, 3S-07, 3S-08, 3S-10, 3S-12, 3S-13, 3S-14, 3S-17, 3S-19, 3S-21 / con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HS310 de la serie Juego de dados (hexagonales, con soporte) HS310.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico