(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de vaso 1570MS

Juego de llaves de vaso 1570MS
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de vaso con accionamiento de 9,5 mm y forma hexagonal.
[Caracteristicas]
· Tipo manual ideal para mantenimiento de vehículos, motocicletas y bicicletas.
· 13 enchufes, 4 manijas.
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, lo que proporciona una mayor usabilidad y eficiencia en el trabajo.
· Un tipo estándar de juego de llaves de tubo.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1570MS

 
Número de Parte
1570MS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual / articulación para tipo de trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexágono / Articulaciones Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Mecanismo de trinquete Tipo de leva Número de dientes de trinquete 30 Masa(g) 1600
Establecer contenido 1 Zócalo (hexágono): 3S-5.5, 3S-06, 3S-07, 3S-08, 3S-10, 3S-12, 3S-13, 3S-14, 3S-17, 3S-19, 3S-21, 3S -22, 3S-24 / Mango de trinquete (Tipo de sujeción): RH30K / Barra de extensión: 305 (75 mm), 306 (150 mm) / Junta esférica: BJ30 / Caja de metal: MC1560N

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1570MS de la serie Juego de llaves de vaso 1570MS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico