(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Impact Socket 6NV

Impact Socket 6NV
  • Descuento por volumen

Un casquillo de impacto para apretar y aflojar pernos / tuercas hexagonales. (Inserción 19.0)
[Caracteristicas]
· Llave de impacto y herramientas eléctricas con un diseño extremadamente resistente a los impactos.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
6NV-17
6NV-18
6NV-19
6NV-21
6NV-22
6NV-23
6NV-24
6NV-25
6NV-26
6NV-27
6NV-28
6NV-29
6NV-30
6NV-32
6NV-33
6NV-34
6NV-35
6NV-36
6NV-38
6NV-41
6NV-46
6NV-50
6NV-55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

175027.5381314
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

185029381315
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

195030.5381416
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

215033381518
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

225234.5381518
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

235236381520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

245238381620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255540401922
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

265540401922
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

275542421922
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

285545451922
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

295545451922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305546.0462025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

325548482025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

335550502225
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

345852.552.52225
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

355852.552.52225
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

365854542230
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

385857572230
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

415860602235
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

466065652235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

506070702538
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

556578782541

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico