(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Juego de llaves de vaso 3130MP

Juego de llaves de vaso 3130MP
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de vaso con accionamiento cuadrado de 9,5 mm.
[Caracteristicas]
· Ideal para maquinaria industrial y mantenimiento de automóviles. Para operación manual.
· 13 enchufes, 5 manijas.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, lo que proporciona una mayor usabilidad y eficiencia en el trabajo.
· Utiliza una caja de resina ligera y fácil de transportar con énfasis en la función y el diseño.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3130MP

 
Número de Parte
3130MP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual / articulación para tipo de trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal / Doble Hex / Articulaciones Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 7 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Mecanismo de trinquete Método de captura de garras Número de dientes de trinquete 48 Masa(g) 2200
Establecer contenido 1 Zócalo (hex.): 3S-07, 3S-08 / Zócalo (12 puntos): 3D-10, 3D-12, 3D-13, 3D-14, 3D-16, 3D-17, 3D-18, 3D- 19, 3D-21, 3D-22, 3D-24 / Trinquete: Rh33k / Mango giratorio: 231 / Barras de extensión: 305 (75 mm) / 306 (150 mm)/Rótulas: BJ30 / Caja de plástico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3130MP de la serie Juego de llaves de vaso 3130MP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico