(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de dados (hexagonales, con soporte) HSB312

Juego de dados (hexagonales, con soporte) HSB312
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de vaso de 12 piezas para herramientas manuales utilizadas para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales. Con un portalámparas. Ángulo de inserción: 9,5 mm, forma: hexágono

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HSB312

 
Número de Parte
HSB312
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5 Forma del zócalo 6 pies cuadrados
Ancho plano (Dimensión S) 1/4 / 1/2 / 3/8 / 11/32 / 17/32 / 5/16 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 19/32 / 3/4 / 5/8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Masa(g) 450
Establecer contenido 1 3SB-08, 3SB-10, 3SB-11, 3SB-12, 3SB-14, 3SB-16, 3SB-17, 3SB-18, 3SB-19, 3SB-20, 3SB-22, 3SB-24 / Con enchufe Poseedor

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HSB312 de la serie Juego de dados (hexagonales, con soporte) HSB312.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico